Codice articolo del costruttore: R-105Y
Marca: RIKEN DIAMOND INDUSTRY
Prezzo: 45.86 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R-105Y
Product Type | Tagliavetro a diamante | Specifications | A secco | Application | Materiale pietra / Resina |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 105 | Blade thickness(mm) | 1.8 | Hole Diameter(mm) | 20 |
Max. Rotational Speed(rpm) | 14500 | Included ring bore diameter(mm) | 15 | Application details | Natural Marble, FRP, Hard Resin, Artificial Marble, Ceramic Siding |
Si trova sulla pagina di Fresa diamantata elettroplaccata, il codice articolo è il seguente: R-105Y.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R-105Y.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali