Fresa manuale a secco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LME-10
LME-12
LME-14
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Application details

145.75 €

6 giorni 2542.5Secondary concrete materials, stone materials

145.75 €

6 giorni 3052.6Secondary concrete materials, stone materials

200.42 €

6 giorni 3553Secondary concrete materials, stone materials

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Diamond cutter Specifications Dry Type Application For concrete, mortar / Stone Material
Hole Diameter(mm) 30.5 Tip Height(mm) 7 Included ring bore diameter(mm) 20,22,25.4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico