Codice articolo del costruttore: R-105LDS
Marca: RIKEN DIAMOND INDUSTRY
Prezzo: 57.52 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R-105LDS
Product Type | Tagliavetro a diamante | Specifications | A secco | Application | Per calcestruzzo, malta / Materiale pietra |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 105 | Blade thickness(mm) | 2.2 | Hole Diameter(mm) | 20 |
Tip Height(mm) | 7 | Max. Rotational Speed(rpm) | 14500 | Included ring bore diameter(mm) | 15 |
Application details | Stone, reinforced concrete, mortar, brick, block, roof tile |
Si trova sulla pagina di Fresa diamantata RIKEN per granito, il codice articolo è il seguente: R-105LDS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R-105LDS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali