Registrati
Configura
  • Outer Diameter(mm)
  • Blade thickness(mm)
  • The Number of Teeth(P)
  • Main Body Thickness(mm)
  • Maximum Rotation Speed(min⁻¹)
  • Tipo
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 6 giorni lavorativi

Lama per sega circolare (per PVC / plastica)

Codice componente:

Sono stati trovati. 2 candidati non definiti.
    Quantità:

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli
    Codice componente

    Outer Diameter

    (mm)

    Blade thickness

    (mm)

    The Number of Teeth

    (P)

    Main Body Thickness

    (mm)

    Maximum Rotation Speed

    (min⁻¹)

    Quantità minima d'ordine
    125
    1.6
    46
    1.2
    9600
    1 pezzi
    165
    1.8
    60
    1.4
    6000
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    73.87 €
    ( 87.91 € )
    6 giorni lavorativi
    75.63 €
    ( 90.00 € )
    6 giorni lavorativi