Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D13-S |
D19-S |
D25-S |
D100-RS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Drill external diameter (mm) | Set Content | Content (Pcs.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.11 € | 13 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5 | Straight Drill: 13 pcs | 13 | ||
106.36 € | 19 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0 | Straight Drill: 19 pcs | 19 | ||
217.03 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0 | Straight Drill: 25 pcs | 25 | ||
702.61 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1-10 mm in 0.1 Increments / 10.9 / 11.9 / 12.9 / 10.5 to 13 mm in 0.5 Increments | Straight Drill: 100 pcs | 100 |
Loading...
Work material | General steel / Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | HSS | Shank Type | Straight shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento | With/without Oil Hole | N/A |
Sales Operation | Set | Standard | JIS B4301 |
Configura
Proprietà di base
Drill external diameter (mm)
Set Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali