Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EXD-10S |
EXD-15S |
EXD-21S |
EXD-100RS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Drill external diameter (mm) | Set Content | Content (Pcs.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.75 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5 | Extra Masamune Drill: 10 pcs | 10 | ||
106.91 € | 15 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0 | Extra Masamune Drill: 15 pcs | 15 | ||
267.88 € | 21 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0 | Extra Masamune Drill: 21 pcs | 21 | ||
926.29 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | Straight Drill: From 1.0 mm to 1.9 mm with 0.1 mm Increment / Extras Masamune Drill: From 2.0 mm to 10 mm with 0.1 mm Increment, From 10.5 mm to 13 mm with 0.5 mm Increment, 10.9, 11.9, 12.9 | Straight Drill: 10 pcs / Extra Masamune Drill: 90 pcs | 100 |
Loading...
Work material | General steel / Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | HSS | Shank Type | Straight shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento | With/without Oil Hole | N/A |
Sales Operation | Set | Standard | JIS B4301 |
Configura
Proprietà di base
Drill external diameter (mm)
Set Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali