Sega per metalli HSS (per acciaio generico)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
250-2.0-32.0-6-F
280-2.5-40.0-4-F
300-2.5-31.8-3-F
300-2.5-40.0-6-F
315-2.5-32.0-6-F
370-2.5-40.0-4-F
370-2.5-45.0-3-F
370-2.5-45.0-5-F
370-2.5-50.0-6-F
370-3.0-50.0-3-F
400-2.5-50.0-4-F
400-2.5-50.0-6-F
400-3.0-50.0-4-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Pitch
(mm)
Drive hole core distance
(mm)
Number of Pieces Pin Hole Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Conform

180.34 €

1 10 giorni 25026502932Hitachi, For High Speed Devices

190.16 €

1 20 giorni 2802.545548.540Fujita Machine, Ono Koki

190.16 €

1 20 giorni 3002.53502931.8Daido Kogyo Co., Ltd.

190.16 €

1 20 giorni 3002.566341140Murahashi Mfg.

219.28 €

1 14 giorni 3152.566341132Hitachi Koki, Tsune Seiki, Amada

327.76 €

1 14 giorni 3702.546341140MAC

327.76 €

1 20 giorni 3702.536641145Hitachi Koki, High Speed Device, Nitto Kohki

327.76 €

1 7 giorni 3702.556641145Hitachi Koki, High Speed Device, Nitto Kohki

327.76 €

1 7 giorni 3702.568041550Daido Kogyo Co., Ltd.

357.14 €

1 26 giorni 370338041550Daido Kogyo Co., Ltd.

468.06 €

1 20 giorni 4002.548041550Daido Kogyo Co., Ltd.

468.06 €

1 14 giorni 4002.568041550Daido Kogyo Co., Ltd.

485.61 €

1 26 giorni 400348041550Daido Kogyo Co., Ltd.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Per acciaio normale

Supporto tecnico