Codice articolo del costruttore: OS-100AZ-36
Marca: PROZONE
Prezzo: 3.24 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OS-100AZ-36
Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Thickness(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 36 | abrasive grain | AZ grana abrasiva | Mass(g) | 45 |
Features | Includes Aluminum Foil with Heat Dissipation Effect / High Quality Made in Japan | Application | For cutting thin plate and corrugated zinc-coated steel | Hardness | Q |
Maximum Circumference Speed(m/min) | 4300 | Maximum Number of Rotation(rpm) | 13500 | Reinforcement Net | Includes 2 sheet |
Abrasive material | AZ Material | JAN Code | 4907052362475 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali