Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
SHCBR-65S |
SHCBR-65W |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Material | Mass (g) | Application | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.52 € | 8 giorni | Steel wire | 168 | For removing rust from iron, peeling paint, deburring, and removing grime, etc. | 4907052554009 | ||
12.95 € | 6 giorni | Brass wire | 144 | For the surface polishing of iron, copper, brass, and wood material, paint removal, and stain removal | 4907052554023 |
Loading...
Product Type | Spazzola a tazza | Outer Diameter(mm) | 65 | Max. Rotational Speed(min-1) | 4500 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable tool | Electric Drill / Impact Screwdriver |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.