• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Lima diamantata rivestimento titanio 3 pz. Set

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DF-140-3P

Codice componente
DF-140-3P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Application JAN Code

7.57 €

3 giorni Titan coating is applied on industrial diamond to significantly improve retention power of base metal and diamond to sustain exceptionally long service life and cutting quality.Carbide Tip, Carbide Tool, Drill Blade, Knife, Scissors, Sickle, Ceramic, Glass, etc.4907052224964

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Diamond Electrodeposition File Overall Length(mm) 140 Particle Size(#) 180/240/320
Single Product Set Product Packed Goods Shape Flat

Si trova sulla pagina di Lima diamantata rivestimento titanio 3 pz. Set, il codice articolo è il seguente: DF-140-3P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DF-140-3P.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico