• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pietra per affilare W Cut

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WCS-106A
WCS-106A-5P
WCS-106A-10P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Thickness
(mm)
Number Contained In A Packet Mass
(g)
Reinforcement Net Application Features JAN Code

3.82 €

7 giorni 0.8/1.0Single Item23Includes 2 sheetGeneral metal and stainless steel cuttingIntegral molding flange (patented) / Quick-cut, long-lasting, safe / Wave-cut shape (patented)4907052363427

11.88 €

5 giorni 0.8/1.05 pcs. set120Includes 2 sheetGeneral metal and stainless steel cuttingIntegral molding flange (patented) / Quick-cut, long-lasting, safe / Wave-cut shape (patented)4907052363434

17.14 €

7 giorni 1.0/1.210 pcs. set292Includes 2 sheetFor cutting general metal, steel pipes, cylindrical rods, irregular bars, stainless pipes, etc.Ideal for cutting rods, and makes work quick because it does not produce many burrs. The unique flange-integrated molding (PAT.) will not idle no matter how thin. High-quality made in Japan4907052363342

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Flat Work material General steel / Stainless Steel Abrasive material A / WA
Particle Size(#) 46 Hardness P Outer Diameter(mm) 106
Internal Diameter(mm) 15 Maximum Circumference Speed(m/min) 4800 Maximum Number of Rotation(rpm) 14400

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico