• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mola da taglio ad alta velocità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS-106S
SCS-125ST
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Maximum Number of Rotation
(rpm)
Mass
(g)
Reinforcement Net Application Features JAN Code

4.80 €

7 giorni 106151.5/1.81500030Includes 2 sheetFor cutting general metal, aluminum, copper and stainless steel piping.High Quality and Made in Japan / Independent Flange Has a Unified Design (PAT.) for Reduced Idling Even When Thin4907052362437

5.48 €

7 giorni 125221.3/1.61220045Includes 2 sheetFor cutting general metal, aluminum, copper and stainless steel piping.High Quality and Made in Japan / Independent Flange Has a Unified Design (PAT.) for Reduced Idling Even When Thin4907052362468

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Flat Work material General steel / Stainless Steel / Copper Material / Aluminum Abrasive material AX
Particle Size(#) 46 Hardness P Number Contained In A Packet Single Item
Maximum Circumference Speed(m/min) 4800

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico