• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mola da taglio per pietra

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CS-100C

Codice componente
CS-100C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Reinforcement Net Application Features JAN Code

2.85 €

5 giorni 35Includes 1 sheetFor cutting stones, bricks, blocks and other non-metalsHigh Quality and Made in Japan4907052363281

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Flat Work material General steel / Non-metal Abrasive material C
Particle Size(#) 46 Hardness S Outer Diameter(mm) 100
Internal Diameter(mm) 15 Thickness(mm) 2 Number Contained In A Packet Single Item
Maximum Circumference Speed(m/min) 4300 Maximum Number of Rotation(rpm) 12900

Si trova sulla pagina di Mola da taglio per pietra, il codice articolo è il seguente: CS-100C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CS-100C.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico