• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mola da taglio oro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSG-106A-15
CSG-106A-15-3P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Number Contained In A Packet Mass
(g)
Reinforcement Net Application Features JAN Code

4.35 €

7 giorni Single Item40Includes 2 sheetFor cutting thin plate and corrugated zinc-coated steelIncludes Aluminum Foil with Heat Dissipation Effect4907052362499

8.87 €

7 giorni 3 pcs. set130Includes 2 sheetFor cutting thin plate and corrugated zinc-coated steelIncludes Aluminum Foil with Heat Dissipation Effect4907052362741

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Flat Work material General steel / Stainless Steel Abrasive material AX
Particle Size(#) 36 Hardness S Outer Diameter(mm) 106
Internal Diameter(mm) 15 Thickness(mm) 2.5 Maximum Circumference Speed(m/min) 4800
Maximum Number of Rotation(rpm) 15000

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico