Mola da taglio tipo ondulato ultrasottile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSTWPCS-106A
SSTWPCS-106A-10P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Number Contained In A Packet Reinforcement Net Features JAN Code

3.19 €

7 giorni Single ItemIncludes 2 sheetThe unique flange-integrated molding (PAT.) will not idle no matter how thin / Ideal for cutting rods, and makes work quick because it does not produce many burrs4907052360532

16.54 €

5 giorni 10 pcs. setIncludes 2 sheetThe unique flange-integrated molding (PAT.) will not idle no matter how thin / Ideal for cutting rods, and makes work quick because it does not produce many burrs4907052360556

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Abrasive material A / WA Particle Size(#) 46 Hardness P
Outer Diameter(mm) 106 Internal Diameter(mm) 15 Thickness(mm) 1.0/1.2
Maximum Circumference Speed(m/min) 4800 Maximum Number of Rotation(rpm) 14400

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico