• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tile 2000

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T2000-105
T2000-125
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Features Application Pcs./ Small Box

47.08 €

7 giorni 10520It has a well-balanced sharpness and cutting accuracy. Dry type.General tile, hard tile, hard porcelain tile, etc.10

67.03 €

7 giorni 12522It has a well-balanced sharpness and cutting accuracy. Dry type.General tile, hard tile, hard porcelain tile, etc.10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Diamond cutter Wheel Type Wave Type Specifications Dry Type
Application Tile Blade thickness(mm) 1.3 Tip Height(mm) 5
Details Type Paragraph 1 For precision cutting Details Type Paragraph 2 Speed/Life Balance Type

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico