Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T2000U-105 |
T2000U-125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
53.97 € | 1 | 7 giorni | 105 | 20 | ||
67.63 € | 1 | 7 giorni | 125 | 22 |
Loading...
Product Type | Tagliavetro a diamante | Wheel Type | Tipo ondulato | Specifications | A secco |
---|---|---|---|---|---|
Application | Piastrella | Blade thickness(mm) | 1.1 | Tip Height(mm) | 5 |
Details Type Paragraph 1 | For precision cutting | Details Type Paragraph 2 | Speed focused type | Features | Firmly stepped circuit board so thin blade cutter curves are not produced as with conventional products. Dry type. |
Application | General tile, hard tile, high quality cosmetic tile, ceramic industrial kitchen panel (not intended for plywood products) | Pcs./ Small Box | 10 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali