Mola diamantata ondulata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WPCS-106WA

Codice componente
WPCS-106WA
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Reinforcement Net Application details Features JAN Code

20.83 €

5 giorni 70Includes 2 sheetFor finishing on marble, granite, concrete, blocks, brick, tiles, etc.Diamond grain and wave shape allow fast cutting / Quiet / Vibration-proof / High quality, made in Japan / with aluminum foil with heat dissipation effect4907052362307

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Diamond cutter Wheel Type Wave Type Application For concrete, mortar / Stone Material / Tile
Outer Diameter(mm) 106 Hole Diameter(mm) 15 Thickness(mm) 3.5/4.5
Abrasive material DRX Material Particle Size / Hardness 80Q Maximum Circumference Speed(m/min) 4300
Maximum Number of Rotation(rpm) 13000

Si trova sulla pagina di Mola diamantata ondulata, il codice articolo è il seguente: WPCS-106WA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WPCS-106WA.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico