• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Lama per sega circolare scorrevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CPS-190-72

Codice componente
CPS-190-72
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Application Features JAN Code

33.17 €

7 giorni 360For cutting general wood, laminated wood and plywood.Damping / Silencing Effect with Laser Slit / Made in Japan4907052363106

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Wood Outer Diameter(mm) 190 Blade thickness(mm) 2
Number of flutes(P) 72 Internal Diameter(mm) 20

Si trova sulla pagina di Lama per sega circolare scorrevole, il codice articolo è il seguente: CPS-190-72.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CPS-190-72.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico