• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giravite ad angolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AD-70

Codice componente
AD-70
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Accessory / Set Content Mass
(g)
Material of Gears and Hexagonal Shanks Application Features JAN Code

39.34 €

5 giorni Angle driver x 1 and No. 2 x 45 mm dual-head bit x 1Approx. 298 (body only)Cr-V SteelAttach it on electric screwdrivers to use for screw driving work at narrow spaces and corners.Handle can be freely positioned/45 mm bit can be stored inside handle/70 mm slim head OK for narrow spaces/14.4 V impact compatible4907052354876

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) No.2 Single Product/Set Classification Set Product
Magnet NA Grip Type Stainless Steel Main Body Material Zinc Diecast

Si trova sulla pagina di Giravite ad angolo, il codice articolo è il seguente: AD-70.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AD-70.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico