Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SS-80 |
SS-1000 |
SS-120 |
SS-240 |
SS-400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Particle size details | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.59 € | 10 | 6 giorni | 80 | Rough (80) | 4906702103048 | ||
3.63 € | 10 | 5 giorni | 1000 | Fine (1,000) | 4906702103055 | ||
3.63 € | 10 | 5 giorni | 120 | Roughness (120) | 4906702103024 | ||
3.59 € | 10 | 5 giorni | 240 | Medium Grit (240) | 4906702103017 | ||
3.59 € | 10 | 5 giorni | 400 | Fine (400) | 4906702103031 |
Loading...
Sheet Type | Panno abrasivo | Usage | Lucidatura a mano | Width(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 230 | Features | No clogging of mesh. Perfect for a wide range of uses such as polishing metal and wood. | Application | For removal of rust, removal of wood burrs, scuffing before coating, blurring of scratches, hairline processing of stainless steel, removal of dirt on concrete surfaces, and removal of stains and scorching on pans and frying pans |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Particle size details
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali