Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D46 |
D80 |
D120 |
D220 |
D320 |
D500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
148.00 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 46 | |
148.00 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 15 giorni | 80 | |
148.00 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 120 | |
148.00 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 220 | |
166.10 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 320 | |
166.10 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 500 |
Loading...
Type | Disco in gomma / uretano duro | Work material | General steel / Acciaio legato | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 7 | Hole Diameter(mm) | 15 | Max. Rotational Speed(rpm) | 5500 |
Quantity per Package(Pieces) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali