• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set Cerapo Disc da 6【6 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D16

Codice componente
D16
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Max. Rotational Speed
(rpm)
Quantity per Package
(Pieces)

149.76 €

6 Pezzi per confezione

7 giorni 55006

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Rubber / Hard Urethane Disk Work material General steel / Alloy Steel Outer diameter Dimensions(mm) 100
Thickness(mm) 7 Particle Size(#) 46, 80, 120, 220, 320, 500 Hole Diameter(mm) 15

Si trova sulla pagina di Set Cerapo Disc da 6, il codice articolo è il seguente: D16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D16.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico