Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T1-46 |
T1-80 |
T1-120 |
T1-180 |
T1-240 |
T1-360 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
90.22 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 46 | ||
90.22 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 80 | ||
90.22 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 120 | ||
90.22 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 180 | ||
90.22 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 240 | ||
90.22 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 360 |
Loading...
Type | Disco in gomma / uretano duro | Work material | Acciaio inox | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 6 | Hole Diameter(mm) | 15 | Max. Rotational Speed(rpm) | 12000 |
Quantity per Package(Pieces) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali