Tact Disc per acciaio inox 6 pz.【6 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T1-6

Codice componente
T1-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

107.73 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco in gomma / uretano duro Work material Acciaio inox Outer diameter Dimensions(mm) 100
Thickness(mm) 6 Particle Size(#) 46, 80, 120, 180, 240, 360 Hole Diameter(mm) 15
Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Quantity per Package(Pieces) 6

Si trova sulla pagina di Tact Disc per acciaio inox 6 pz., il codice articolo è il seguente: T1-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T1-6.

Supporto tecnico