Codice articolo del costruttore: SW0617500
Marca: TACT
Prezzo: 65.61 €
Tempi di consegna: 14 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SW0617500
Type | Mola in gomma | Particle Size(#) | 500 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Grindstone section external diameter(mm) | 6 | Grindstone section length(mm) | 17 | Quantity/Pack(Piece) | 20 |
Joining Agent Type | Synthetic Rubber | Color | Brown | Maximum rotation speed used(min−1) | 30000 |
Si trova sulla pagina di Attacco per albero SW per metalli in generale, il codice articolo è il seguente: SW0617500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SW0617500.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali