Codice articolo del costruttore: AW320
Marca: TACT
Prezzo: 87.41 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AW320
Type | Mola in gomma | Particle Size(#) | 320 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Grindstone section external diameter(mm) | 30 | Grindstone section length(mm) | 3 | Quantity/Pack(Piece) | 10 |
Joining Agent Type | Synthetic Rubber | Color | Purple | Maximum rotation speed used(min−1) | 15000 |
Si trova sulla pagina di Angolo SW, per metalli in generale, il codice articolo è il seguente: AW320.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AW320.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali