Cinghia di carico EV One-Touch 25MM x 2M, arancione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

25MMX2M-OR

Codice componente
25MMX2M-OR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

3.39 €

2.00 €

1 Stesso giorno

Stock

1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fascetta Color Orange Belt width(mm) 25
Belt Thickness(mm) 1.3 Belt length(m) 2 Fracture Strength(kg) 50
Working Load(kg) 10 Main body: option Main Body JAN Code 4977292225892
Weight(g) 80 Material: buckle Plastic Material: belt Polyester
Application Load tightening / transportation etc. (in suitcases for outdoors, shifting), load binding of leisure / shopping trucks. Function 1 Easy one-touch belt attaching and detaching. Notes 1 Use the pad on the contact portion, so as to avoid running out of belt in case it strikes a sharp object.
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Cinghia di carico EV One-Touch 25MM x 2M, arancione, il codice articolo è il seguente: 25MMX2M-OR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 25MMX2M-OR.

Supporto tecnico