• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spugna EV per piastrelle DX 250x165x70

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

250X165X70-DX

Codice componente
250X165X70-DX
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Function Notes Notes 2 Amount Of Content

5.70 €

3 giorni Tile washing, tiling work.Can be used for car washing and other things.Try on an inconspicuous area before use.Please wash well, dry and store after use.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sponge Vertical(mm) 250 Thickness(mm) 70
Horizontal(mm) 165 Color Yellow Weight(g) 60
JAN Code 4977292169905 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spugna EV per piastrelle DX 250x165x70, il codice articolo è il seguente: 250X165X70-DX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 250X165X70-DX.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico