• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Base per ruote opzionale Super Rack

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SKS-1245CD
SKS-1260CD
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Depth
(mm)
Compatible Model Set Contents (Accessories) Applicable Size Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

315.82 €

14 giorni 450For Super Rack (W1220 x D450)With post fixing boltFor W 1,220 x D 450Assembly type1 unit

337.25 €

14 giorni 600For Super Rack (W1220 x D600)With post fixing boltFor W 1,220 x D 600Assembly type1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Frontage(mm) 1220 Product Type Lightweight Type Option
Other Option Collar Ivory Height Dimension(mm) 216
Uniform Load Resistance (Overall)(kg) 350 Caster ø100 Rubber Caster Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico