• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura con aste di scorrimento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBR-1SN
SBR-1SR
SBR-1WN
SBR-1WR
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Depth
(mm)
Height
(mm)
Uniform Load Resistance (Overall)
(kg)
Mobile Type, Fixed Type Caster Rack Surface Shelf Details Adjuster Screw Diameter Adjuster Material Utility Model Registration Arm Part Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

631.18 €

14 giorni 5001640350Fixed Type-One-side TypeArm 7 StepsM12 P=1.75ResinApplying for Utility ModelSquare TubingAssembly type1 unit

777.04 €

14 giorni 5001730250Mobile Typeø100 Rubber Casters (2 pcs with Stoppers)One-side TypeArm 7 Steps--Applying for Utility ModelSquare TubingAssembly type1 unit

686.16 €

14 giorni 7001640350Fixed Type-Double-sided TypeArm 7 Steps (Both Sides)M12 P=1.75ResinApplying for Utility ModelSquare TubingAssembly type1 unit

855.70 €

14 giorni 7001730250Mobile Typeø100 Rubber Casters (2 pcs with Stoppers)Double-sided TypeArm 7 Steps (Both Sides)--Applying for Utility ModelSquare TubingAssembly type1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Standalone Type Material Steel Frontage(mm) 900~1500
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 7 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 25
Collar Sakae green Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico