Armadio di piccola capacità modello SVE, 60kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SVE-1101
SVE-1102
SVE-1103
SVE-401
SVE-402
SVE-403
SVE-601
SVE-602
SVE-603
SVE-801
SVE-802
SVE-803
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Height
(mm)
Number of drawer stages
(level)
Drawer details Mass
(kg)
Set Content Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

847.38 €

15 giorni 11109H115 X9 steps74Each Drawer: Partition x 2, Divider x 6Finished product1 unit

812.92 €

15 giorni 11108H115 X6 steps, H172X2 steps69Each Drawer: Partition x 2, Divider x 6Finished product1 unit

833.12 €

15 giorni 11109H57: 3 steps, H115: 3 steps, H172: 3 steps70Each Drawer: Partition x 2, Divider x 6Finished product1 unit

379.68 €

15 giorni 4204H57: 3 steps, H172: 1 step30Each Drawer: Partition x 2, Divider x 6Finished product1 unit

440.92 €

15 giorni 4205H57: 4 steps, H115: 1 step34Each Drawer: Partition x 2, Divider x 6Finished product1 unit

402.04 €

15 giorni 4204H57: 2 steps, H115: 2 steps31Each Drawer: Partition x 2, Divider x 6Finished product1 unit

554.14 €

15 giorni 6506H57: 3 steps, H115: 2 steps, H172: 1 step46Each Drawer: Partition x 2, Divider x 6Finished product1 unit

532.93 €

15 giorni 6505H115 X5 steps44Each Drawer: Partition x 2, Divider x 6Finished product1 unit

587.19 €

15 giorni 6507H57: 4 steps, H115: 3 steps50Each Drawer: Partition x 2, Divider x 6Finished product1 unit

689.73 €

15 giorni 8807H115 X7 steps59Each Drawer: Partition x 2, Divider x 6Finished product1 unit

715.65 €

15 giorni 8808H57: 3 steps, H115: 4 steps, H172: 1 step61Each Drawer: Partition x 2, Divider x 6Finished product1 unit

743.99 €

15 giorni 8809H57: 4 steps, H115: 5 steps65Each Drawer: Partition x 2, Divider x 6Finished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 500 Depth(mm) 550 Color Sakae green
Uniform Load Resistance ( Drawer, per level)(kg) 60 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico