• Attualmente le transazioni effettuate con carta di credito risultano problematiche. Se necessita di assistenza o ha delle domande, la preghiamo di contattare l'assistenza clienti MISUMI al numero +49 69 668173-0 o di inviarci un'email all'indirizzo sales@misumi-europe.com. Attualmente stiamo lavorando per risolvere il problema e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente. La ringraziamo per la sua pazienza.

Base supporto di livellamento opzionale per armadio di piccola capacità modello SVE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KE-ABD

Codice componente
KE-ABD
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Adjuster Amount Of Content

42.12 €

13 giorni M121 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 20 Frontage(mm) 506 Depth(mm) 557
Other Option Color Dark gray Compatible Model SKB, SKE, KE Cabinet, Lightweight Cabinet SVE Type
Uniform Load Resistance(kg) 240 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Base supporto di livellamento opzionale per armadio di piccola capacità modello SVE, il codice articolo è il seguente: KE-ABD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KE-ABD.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico