• Attualmente le transazioni effettuate con carta di credito risultano problematiche. Se necessita di assistenza o ha delle domande, la preghiamo di contattare l'assistenza clienti MISUMI al numero +49 69 668173-0 o di inviarci un'email all'indirizzo sales@misumi-europe.com. Attualmente stiamo lavorando per risolvere il problema e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente. La ringraziamo per la sua pazienza.

Base con ruote opzionale per armadio di piccola capacità modello SVE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KE-CDD

Codice componente
KE-CDD
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Caster Amount Of Content

126.32 €

13 giorni 75φ1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 105 Frontage(mm) 506 Depth(mm) 557
Other Option Color Dark gray Compatible Model SKB, SKE, KE Cabinet, Lightweight Cabinet SVE Type
Uniform Load Resistance(kg) 240 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Base con ruote opzionale per armadio di piccola capacità modello SVE, il codice articolo è il seguente: KE-CDD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KE-CDD.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico