• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cassettiera

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CTH-1WGL

Codice componente
CTH-1WGL
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

2,903.49 €

14 giorni Assembly type1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pockets Height (mm) 1770 Width (mm) 1260
Depth (mm) 320 Color New gray Set Contents (Accessories) Box = CT-3B x 6, CT-4B x 16, CT-5B x 40, CT-6B x 24, Falling prevention legs
Mass(kg) 150 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Cassettiera, il codice articolo è il seguente: CTH-1WGL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CTH-1WGL.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico