• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cassettiera Grande Case

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LP-72
LP-120DN
LP-120N
LP-354
LP-704
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Height (mm) Width (mm) Depth (mm) Set Contents (Accessories) Mass
(kg)
Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

902.68 €

14 giorni 720922220Drawer = L-5G: 72 pcs, horizontal partition: 144 pcs40Finished product1 unit

1,384.44 €

14 giorni 1180690262Drawer = L-4G: 120 pcs, horizontal partition: 240 pcs61Finished product1 unit

1,143.86 €

14 giorni 1180690262Drawer = L-4G: 120 pcs, horizontal partition: 240 pcs53Finished product1 unit

543.95 €

14 giorni 440540220Drawer = L-4G: 35 pcs, horizontal partition: 70 pcs16Finished product1 unit

830.54 €

14 giorni 880540220Drawer = L-4G: 70 pcs, horizontal partition: 140 pcs30Finished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Drawer Color Ivory Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico