• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cassetta opzionale per Grande Case

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-4G
L-5G
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Internal dimensions: width x depth x height
(mm)
Compatible Model Allowable Load
(kg)
Amount Of Content

15.55 €

14 giorni W85×D189×H49Grande Case (H-440/H-880/H-1180)31 pc.

17.27 €

14 giorni W132×D189×H49Grande Case (H-720 Type)41 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Drawer Other Option Color Transparency
Material PS: Polystyrene Resin Set Contents (Accessories) Horizontal box separation x 2 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico