• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cassetto opzionale per carrello in acciaio inox Special

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SB4-10SU
SB-10SU
SM4-10SU
SM-10SU
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Internal dimensions frontage
(mm)
Internal dimensions depth
(mm)
Compatible Model Compatible Model Material Finish Amount Of Content

289.55 €

14 giorni 476290-W 600 x D 400 product (cannot be attached to H545, H590, and H 615 mm types)SUS430BA1 pc.

425.42 €

14 giorni 476290-W 600 x D 400 product (cannot be attached to H545, H590, and H 615 mm types)SUS304BA1 pc.

289.55 €

14 giorni 414337For stainless steel special wagons. Can be used for wagons of W540 x D450 mm (not available for H545, H590, or H615 types).-SUS430BA1 pc.

425.42 €

14 giorni 414337For stainless steel special wagons. Can be used for wagons of W540 x D450 mm (not available for H545, H590, or H615 types).-SUS304BA1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Other Option Color Details Stainless Steel Internal dimensions height(mm) 80
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico