• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello a spinta in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FD-64SS

Codice componente
FD-64SS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Finish Mass
(kg)
Amount Of Content

730.81 €

14 giorni #400121 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 600 Depth(mm) 400 Height(mm) 800
Number of Steps(Level) 2 Color Details Stainless Steel Internal dimensions frontage(mm) 556
Internal dimensions depth(mm) 356 Internal dimensions height(mm) 440 Caster 75⌀ Nylon, Urethane Wheels SUS304 Fittings
Uniform Load Resistance(kg) 60 Material SUS304 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Carrello a spinta in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: FD-64SS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FD-64SS.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico