• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 23:00 (CEST) 23/9/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Carrello New Pearl

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PGR-303I
PSR-1203M
PSR-1203MI
PSR-1204M
PSR-1204MI
PSR-12154
PSR-12154I
PSR-12155
PSR-12155I
PSR-2023M
PSR-2024M
PSR-2054M
PSR-2055M
PSR-600M
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Number of Steps
(Level)
Color Details Caster Post
(mm)
Uniform Load Resistance
(kg)
Utility Model Registration Middle shelf Note Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Shelf Panel Thickness
(mm)
Mass
(kg)
Amount Of Content

321.39 €

15 giorni 9006008803Ivory75⌀ Rubber Wheelsø25.4 Steel150No. 2022234Stages can be adjusted with 50 mm pitchDouble-taperedAssembly type1281 unit

670.13 €

15 giorni 120060012003Sakae green125ø Rubber Wheelsø31.8 Steel400No. 2022234Stages can be adjusted with 50 mm pitchDouble-taperedAssembly type1.6561 unit

670.13 €

15 giorni 120060012003Ivory125ø Rubber Wheelsø31.8 Steel400No. 2022234Stages can be adjusted with 50 mm pitchDouble-taperedAssembly type1.6561 unit

809.28 €

15 giorni 120060012004Sakae green125ø Rubber Wheelsø31.8 Steel400No. 2022234Stages can be adjusted with 50 mm pitchDouble-taperedAssembly type1.6701 unit

809.28 €

15 giorni 120060012004Ivory125ø Rubber Wheelsø31.8 Steel400No. 2022234Stages can be adjusted with 50 mm pitchDouble-taperedAssembly type1.6701 unit

838.76 €

15 giorni 120060015004Sakae green125ø Rubber Wheelsø31.8 Steel400No. 2022234Stages can be adjusted with 50 mm pitchDouble-taperedAssembly type1.6731 unit

838.76 €

15 giorni 120060015004Ivory125ø Rubber Wheelsø31.8 Steel400No. 2022234Stages can be adjusted with 50 mm pitchDouble-taperedAssembly type1.6731 unit

986.16 €

15 giorni 120060015005Sakae green125ø Rubber Wheelsø31.8 Steel400No. 2022234Stages can be adjusted with 50 mm pitchDouble-taperedAssembly type1.6881 unit

986.16 €

15 giorni 120060015005Ivory125ø Rubber Wheelsø31.8 Steel400No. 2022234Stages can be adjusted with 50 mm pitchDouble-taperedAssembly type1.6881 unit

637.08 €

15 giorni 100065012003Sakae green125ø Rubber Wheelsø31.8 Steel400No. 2022234Stages can be adjusted with 50 mm pitchDouble-taperedAssembly type1.6521 unit

772.67 €

15 giorni 100065012004Sakae green125ø Rubber Wheelsø31.8 Steel400No. 2022234Stages can be adjusted with 50 mm pitchDouble-taperedAssembly type1.6651 unit

811.54 €

8 giorni 100065015004Sakae green125ø Rubber Wheelsø31.8 Steel400No. 2022234Stages can be adjusted with 50 mm pitchDouble-taperedAssembly type1.6681 unit

950.69 €

8 giorni 100065015005Sakae green125ø Rubber Wheelsø31.8 Steel400No. 2022234Stages can be adjusted with 50 mm pitchDouble-taperedAssembly type1.6821 unit

619.44 €

15 giorni 10006508803Sakae green125ø Rubber Wheelsø31.8 Steel400No. 2022234Stages can be adjusted with 50 mm pitchDouble-taperedAssembly type1.6511 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico