• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tappetino opzionale per carrello

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W-GM
W-KM
W-MM
W-SM
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Compatible Model Width dimension
(mm)
Depth
(mm)
Amount Of Content

77.42 €

14 giorni W 900 x D 600 Type8925921 pc.

66.58 €

14 giorni W 750 x D 500 Type7424921 pc.

45.77 €

14 giorni W 600 x D 400 Type5923921 pc.

96.80 €

14 giorni W 1,000 x D 650 Type9926421 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Other Option Color Details Green Set Contents (Accessories) With Double-Sided Tape
Material Vinyl chloride (2.0 mm) Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico