• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello portautensili per banco da lavoro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1A
1AI
2A
2AI
NW-0C
NW-0CI
NW-3CB
NW-3CBI
NW-4CB
NW-4CBI
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Color Details Caster Drawer internal dimensions
(mm)
Set Contents (Accessories) Uniform Load Resistance
(kg)
Numbers of drawers Uniform Load Resistance (Shelf, per level)
(kg)
Uniform Load Resistance (Drawer)
(kg)
Note Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Mass
(kg)

398.41 €

14 giorni 310450650Sakae green50φ Rubber WheelsW251×D348×H108-8022020-Finished product17

398.41 €

14 giorni 310450650Ivory50φ Rubber WheelsW251×D348×H108-8022020-Finished product17

469.82 €

14 giorni 310450650Sakae green50φ Rubber WheelsW251×D348×H108-804-20-Finished product21

469.82 €

14 giorni 310450650Ivory50φ Rubber WheelsW251×D348×H108-804-20-Finished product21

380.76 €

14 giorni 455540630Sakae green50φ-Middle shelf: With 1 shelf (vertically adjustable in 30 mm pitch)130-30--Finished product19

380.76 €

14 giorni 455540630Ivory50φ-Middle shelf: With 1 shelf (vertically adjustable in 30 mm pitch)130-30--Finished product19

572.85 €

14 giorni 455540630Sakae green50φShallow drawer: W 372 x D 378 x H 102; Deep drawer: W376×D449×H234Tip-over prevention casters provided1303-Shallow drawer 30; Deep drawer 35Uses Ball Slide RailsFinished product32

572.85 €

7 giorni 455540630Ivory50φShallow drawer: W 372 x D 378 x H 102; Deep drawer: W376×D449×H234Tip-over prevention casters provided1303-Shallow drawer 30; Deep drawer 35Uses Ball Slide RailsFinished product32

611.16 €

14 giorni 455540630Sakae green50φW372×D378×H102-1303-30Uses Ball Slide RailsFinished product33

611.16 €

14 giorni 455540630Ivory50φW372×D378×H102-1303-30Uses Ball Slide RailsFinished product33

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Steps(Level) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico