• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello impilabile Sakae

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SC-500NB
SC-600NB
SC-600RB
SC-600UB
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Full height
(mm)
Caster Diameter φ
(mm)
Wheel Material Mass
(kg)
Details of Main Body Material Patent/Utility Model Supplement Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

79.50 €

14 giorni 1005004008450Nylon2PP Resin (Polypropylene)Patent Registration: No. 3443607Casters used: GS-50NFinished product1 unit

102.70 €

14 giorni 12060048010765Nylon3.4PP Resin (Polypropylene)Patent Registration: No. 3443607Casters used: STCM-65NMFinished product1 unit

102.70 €

14 giorni 12060048010765Rubber3.4PP Resin (Polypropylene)Patent Registration: No. 3443607Casters used: STCM-65EMFinished product1 unit

113.99 €

14 giorni 12060048010765Nylon Urethane3.4PP Resin (Polypropylene)Patent Registration: No. 3443607Casters used: STCM-65NUFinished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Dolly Main Body Material Plastic Main body: option Main Body
Color Blue Caster Specification Swivel: 4 pcs Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico