Carrello modulare Sakae

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SCR-700N

Codice componente
SCR-700N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

89.03 €

1 8 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Carrello a piano ribassato Uniform Load(kg) 150 Main Body Material Plastica
Main body: option Corpo principale Color Dark gray Length(mm) 680
Width(mm) 390 Full height(mm) 125 Caster Diameter φ(mm) 75
Caster Bracket Material Steel Wheel Material Nylon Wheel Mass(kg) 3.7
Caster Specification Swivel: 4 pcs Details of Main Body Material PP Resin (Polypropylene) Supplement Bolt, nut, washer: Uses stainless steel SUS304.
Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Finished product Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Carrello modulare Sakae, il codice articolo è il seguente: SCR-700N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCR-700N.

Supporto tecnico