• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Piano carrellato modulare Sakae con timone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCR-750NBLT
SCR-750NGRT
SCR-750NYET
SCR-750RBLT
SCR-750RGRT
SCR-750RYET
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Wheel Material Details of Main Body Material Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

142.33 €

14 giorni BlueNylon WheelPP Resin (Polypropylene)Finished product1 unit

142.33 €

14 giorni GreenNylon WheelPP Resin (Polypropylene)Finished product1 unit

142.33 €

14 giorni YellowNylon WheelPP Resin (Polypropylene)Finished product1 unit

143.88 €

14 giorni BlueRubber WheelsPP Resin (Polypropylene)Finished product1 unit

143.88 €

14 giorni GreenRubber WheelsPP Resin (Polypropylene)Finished product1 unit

143.88 €

14 giorni YellowRubber WheelsPP Resin (Polypropylene)Finished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 120 Main Body Material Plastic
Main body: option Main Body Length(mm) 680 Width(mm) 390
Full height(mm) 900 Caster Diameter φ(mm) 75 Specifications With handle
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico