• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello per scorie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-2L
S-2M
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Length
(mm)
Width
(mm)
Full height
(mm)
Mass
(kg)
Capacity
(l)
Features Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

1,091.91 €

14 giorni 700120087456300With Drain CockFinished product1 unit

898.31 €

14 giorni 600100077444180With Drain CockFinished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 250 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Color Sakae green Caster Diameter φ(mm) 125
Wheel Material Nylon Urethane Wheels Caster Specification Swivel with Stopper 2 pcs, Fixed 2 pcs Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico