Carrello a mano impilabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPD-720
SPD-720B
SPD-720BC
SPD-720BS
SPD-720BSC
SPD-720C
SPD-720S
SPD-720SC
SPD-780
SPD-780C
SPD-780S
SPD-780SC
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Uniform Load
(kg)
Quiet measures Color Length
(mm)
Width
(mm)
Full height
(mm)
Load Platform Effective Dimensions
(mm)
Existence of Brake Mass
(kg)
Caster Specification Details of Main Body Material Patent/Utility Model Amount Of Content

182.08 €

14 giorni 150-Gray720538800640×450 NA11-Body: PP, Handle: Steel chrome platingPatent Registration: No. 34436081 unit

182.08 €

14 giorni 150-Blue720538800640×450 NA11-Body: PP, Handle: Steel chrome platingPatent Registration: No. 34436081 unit

225.64 €

14 giorni 150AvailableBlue720538800640×450 NA11Silent CasterBody: PP, Handle: Steel chrome platingPatent Registration: No. 34436081 unit

225.08 €

14 giorni 150-Blue720538800640×450 Available12-Body: PP, Handle: Steel chrome platingPatent Registration: No. 34436081 unit

267.68 €

14 giorni 150AvailableBlue720538800640×450 Available12Silent CasterBody: PP, Handle: Steel chrome platingPatent Registration: No. 34436081 unit

225.64 €

14 giorni 150AvailableGray720538800640×450 NA11Silent CasterBody: PP, Handle: Steel chrome platingPatent Registration: No. 34436081 unit

225.08 €

14 giorni 150-Gray720538800640×450 Available12-Body: PP, Handle: Steel chrome platingPatent Registration: No. 34436081 unit

267.68 €

14 giorni 150AvailableGray720538800640×450 Available12Silent CasterBody: PP, Handle: Steel chrome platingPatent Registration: No. 34436081 unit

220.88 €

14 giorni 200-Gray780580880700×500 NA15-Body: PP, Handle: Steel chrome platingPatent Registration: No. 34436081 unit

263.77 €

14 giorni 200AvailableGray780580880700×500 NA15Silent CasterBody: PP, Handle: Steel chrome platingPatent Registration: No. 34436081 unit

264.94 €

14 giorni 200-Gray780580880700×500 Available16-Body: PP, Handle: Steel chrome platingPatent Registration: No. 34436081 unit

306.58 €

14 giorni 200AvailableGray780580880700×500 Available16Silent CasterBody: PP, Handle: Steel chrome platingPatent Registration: No. 34436081 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Main Body
Caster Diameter φ(mm) 100 Wheel Material Rubber Wheels Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico