• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Base carrellata in acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST2-1
ST2-2
ST2-2A
ST2-5
ST2-6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Full height
(mm)
Load Platform Effective Dimensions
(mm)
Mass
(kg)
Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

69.42 €

14 giorni 87 W408×D282 2.6Finished product1 unit

60.54 €

14 giorni 87 W297×D297 2.4Finished product1 unit

60.54 €

14 giorni 70 W297×D297 2.4Finished product1 unit

82.98 €

14 giorni 87 W450×D370 3.4Finished product1 unit

113.81 €

14 giorni 87 W650×D410 6.1Finished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Dolly cart Uniform Load(kg) 150 Main Body Material Plastic
Main body: option Main Body Color Black Caster Diameter φ(mm) 50
Wheel Material Nylon Wheel Caster Specification Free Swivel Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico