• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Base carrellata rotonda per fusti in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SDR-5

Codice componente
SDR-5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Details of Main Body Material Patent/Utility Model Features Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

561.58 €

14 giorni SUS304: 2B FinishingUtility Model Registration: No. 3021013Quick Turn Type, Striped Steel Plate (Plate Thickness: 3 mm)Finished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Drum cart Uniform Load(kg) 250 Main Body Material Stainless Steel
Main body: option Main Body Full height(mm) 148 Load Platform Effective Dimensions(mm) φ609
Caster Diameter φ(mm) 100 Supported drum sizes For 200ℓ Wheel Material Nylon Urethane Wheels
Mass(kg) 12.3 Specifications Flat Type Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Base carrellata rotonda per fusti in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: SDR-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDR-5.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico