Base carrellata per contenitori in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUC-50D
SUC-75D
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Length
(mm)
Width
(mm)
Compatible Model Mass
(kg)
Details of Main Body Material Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Amount Of Content

196.63 €

14 giorni 536367Sanko: 50B2TM, 50BTM, 23-3TM, P31B, P51B, 30BTM, 40BTM, 25AH, 50B, SEKISUI: PZ-0001, 00035SUS304: #400 FinishingFinished product1 unit

215.88 €

14 giorni 653443Sanko: 75B2TM, 75BTM, NS50A-2 with holes, Sekisui: BK-40H, Dainippon Ink: NC-23 without holes, NCS-46 without holes6SUS304: #400 FinishingFinished product1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Dolly cart Uniform Load(kg) 150 Main Body Material Stainless Steel
Main body: option Main Body Full height(mm) 115 Caster Diameter φ(mm) 75
Caster Bracket Material SUS304 Bracket Wheel Material Nylon Urethane Wheels Caster Specification Swivel 4 pcs (with Stopper 2 pcs)
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico